寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | H | L | L1 | W | W1 | t1 | d | 定格荷重(N)*1 | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-28-210 | 28 | 210 | 232 | 25.8 | 12.3 | 4 | 5.5 | 444 | 898 | 73,800 | 81,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSM-28-370 | 28 | 370 | 380 | 25.8 | 12.3 | 4 | 5.5 | 496 | 1630 | 99,700 | 109,670 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSM-28-450 | 28 | 450 | 464 | 25.8 | 12.3 | 4 | 5.5 | 405 | 1980 | 113,000 | 124,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSM-28-530 | 28 | 530 | 548 | 25.8 | 12.3 | 4 | 5.5 | 342 | 2300 | 134,000 | 147,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSM-35-370 | 35 | 370 | 406 | 34 | 16.5 | 3.5 | 6.5 | 534 | 2230 | 117,000 | 128,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSM-35-450 | 35 | 450 | 494 | 34 | 16.5 | 3.5 | 6.5 | 439 | 2835 | 133,000 | 146,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSM-35-530 | 35 | 530 | 558 | 34 | 16.5 | 3.5 | 6.5 | 409 | 3339 | 164,000 | 180,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSM-35-610 | 35 | 610 | 646 | 34 | 16.5 | 3.5 | 6.5 | 346 | 3843 | 177,000 | 194,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSM-43-450 | 43 | 450 | 486 | 44 | 21 | 4.5 | 8.5 | 1370 | 4700 | 163,000 | 179,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSM-43-610 | 43 | 610 | 626 | 44 | 21 | 4.5 | 8.5 | 1115 | 6400 | 210,000 | 231,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSM-43-770 | 43 | 770 | 796 | 44 | 21 | 4.5 | 8.5 | 870 | 8550 | 251,000 | 276,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSM-43-930 | 43 | 930 | 966 | 44 | 21 | 4.5 | 8.5 | 714 | 10000 | 293,000 | 322,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 1本あたりの定格荷重です。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合定格荷重が減少します。荷重の方向などは技術資料をご確認ください。
材質・仕上げ
| TSM | |
|---|---|
| レール ランナー ストッパ |
スティール 三価クロメート処理 転走面硬化処理 |
| ボールベアリング | スティール 焼入れ |
| ボールケージ | スティール 亜鉛メッキ |
| 連結部 | スティール 亜鉛メッキ |
特長
- 水平方向・垂直方向のどちらにも取りつけが可能なリニアスライドレールです。

- ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。
- ストッパを取りはずすと両スライド仕様になります。
- レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。
- 専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。
- 本商品は1本での販売となります。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
定格荷重
定格荷重は、レールが全開位置までスライドした状態で、その中央部に垂直・下向きに作用します。定格荷重は垂直取りつけ、水平取りつけともに同値です。また2本使いを推奨しているため、回転方向の荷重には対応していません。
TSKを使用した例

使用上の注意
- 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.8m/sを超える速度での使用は避けてください。
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。